Opublikuj swoje produkty
Storage unit NOMAD
AJ Products

Storage unit NOMAD

  • Clever top storage
  • 9 compartments
  • Easy rolling castors

    Mobile storage unit with castors and top storage, easily fitted with drawers or document insert to fill your needs.
Opis
    • Height: 630 mm
    • Width: 400 mm
    • Depth: 430 mm
    • Height, internal: 380 mm
    • Width, internal: 365 mm
    • Depth, internal: 410 mm
    • Colour: Black
    • Material: Laminate
    • Number of compartments: 9
    • Weight: 15.8 kg
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyStorage-unit-NOMAD
  • Rodzina produktuOffice and conference
  • Grupa produktuStorage
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-07-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)630
  • Szerokość (mm)400
  • Głębokość (mm)430
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Waga netto (kg)15.8
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
  • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units