Opublikuj swoje produkty
Storage unit RICO with wheels 4 comps 800mm
AJ Products

Storage unit RICO with wheels 4 comps 800mm

  • Base frame or lockable castors
  • Four compartments
  • Birch plywood

    Smart storage shelving with a classic design and six compartments arranged vertically for storing toys, school equipment, books, binders and anything else that you need to be easily accessible but still want to keep tidy. The Rico shelving unit comes with castors or a base frame
Opis
    • Height:865 mm
    • Width:800 mm
    • Depth:375 mm
    • Material:Birch plywood
    • Base:Wheel
    • Number of compartments:4
    • Weight:24 kg
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyStorage-unit-Rico-4-comps-Wheels-800mm
  • Rodzina produktuSchool & Education
  • Grupa produktuStorage
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-12-09
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)865
  • Szerokość (mm)800
  • Głębokość (mm)375
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Waga netto (kg)24
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
  • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units