Opublikuj swoje produkty
Student desk ADJUST
Student desk ADJUST
Student desk ADJUST
    AJ Products

    Student desk ADJUST

    • Height-adjustable with gas spring
    • High-pressure laminate
    • Encourages reduction in time spent seated

    Manually height-adjustable student desk for children of all ages and heights. The desk provides an active study space where the student can easily change working position - great for both increased blood circulation and concentration. High-pressure laminate desk top.

    Opis
    • Length:700 mm

      Width:600 mm

      Thickness table surface:20 mm

      Minimum height:690 mm

      Maximum height:1090 mm

      Table surface material:HPL

      Stand material:Steel

      Weight:19,6 kg

      Approvals:EN 1729

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyStudent-desk-ADJUST-adjustable
    • Rodzina produktuSchool desk
    • Grupa produktuDesk
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-07-13
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)700
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Waga netto (kg)19.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_13
    • Uniclass 2015 DescriptionClassroom desks and tables

    Dostępny w krajach:

    Europa