Opublikuj swoje produkty
Table VARIOUS 700x1050mm Parametric
AJ Products

Table VARIOUS 700x1050mm Parametric

  • For meetings, work and dining
  • Suits many locations
  • Simple and elegant

Multi-functional table designed by AJ Products. The table is available in several different heights and is perfect for both standing and sitting. The table works well in multiple environments, such as a canteen, break out area, meeting or conference room.

Opis
  • Height:1050mm

    Diameter:700mm

    Thickness table surface:25mm

    Table surface:Round

    Stand material:Steel

    Weight:16.25kg

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyTable-VARIOUS-700x1050mm
  • Rodzina produktuLunch and conference
  • Grupa produktuTables
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-09-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1050
  • Szerokość (mm)700
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyStal
  • Waga netto (kg)16.25
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły biurowe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Tables

Dostępny w krajach:

Europa