Opublikuj swoje produkty
Tiered stage seating module ARVID 600x900x300mm
AJ Products
Zarchiwizowane

Tiered stage seating module ARVID 600x900x300mm

  • Customisable
  • For both kids and adults
  • Cushions as accessories

    Tiered stage seating module that can be used as steps up to a stage, as a seating area or a meeting spot
Opis
    • Length:900 mm
    • Height:300 mm
    • Width:600 mm
    • Colour:White pigmented
    • Material:Birch plywood
    • Weight:20 kg
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyTiered-stage-seating-module-ARVID-600x900x300
  • Rodzina produktuSchool & Education
  • Grupa produktuSchool Accessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-12-07
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)300
  • Szerokość (mm)900
  • Głębokość (mm)600
Dodatkowe informacje
  • Waga netto (kg)20
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_60_52
  • Uniclass 2015 DescriptionMobile stages