Opublikuj swoje produkty
Viggo
Viggo
Viggo
    AJ Products

    Viggo

    3.3 z 5 gwiazdek3.3(9 recenzje)
    • Can be suspended
    • Stackable
    • With armrests

    Stylish chair made of moulded wood that is ideal for office canteens and school dining rooms. You can suspend the chair from the armrests to make floor cleaning easier. The chair can be stacked and is easy to wipe off and keep clean.

    Opis
    • Seat height:450 mm

      Seat depth:388 mm

      Seat width:370 mm

      Colour:Birch

      Seat material:Plywood

      Stand colour:Black

      Stand colour code:RAL 7021

      Stand material:Tubular steel

      Stackable:Yes

      Weight:4,3 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyViggo-Chair
    • Rodzina produktuSchool & Education
    • Grupa produktuSeating
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-08-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)450
    • Szerokość (mm)370
    • Głębokość (mm)388
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyStal
    • Waga netto (kg)4.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches