Opublikuj swoje produkty
Wall mountable box shelf NOMAD
AJ Products

Wall mountable box shelf NOMAD

  • Wall mounted
  • Easy to mount
  • Durable laminate

    Compact box shelf that is easily mounted on the wall with the supplied fixings. Combine multiple units to create a unique storage.
Opis
    • Height: 380 mm
    • Width: 375 mm
    • Depth: 315 mm
    • Height, internal: 344 mm
    • Width, internal: 340 mm
    • Depth, internal: 282 mm
    • Frame colour: Black
    • Shelf colour: White
    • Material: Laminate
    • Weight: 8.3 kg
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyWall-mountable-box-shelf-NOMAD
  • Rodzina produktuOffice and conference
  • Grupa produktuStorage
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-07-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)380
  • Szerokość (mm)375
  • Głębokość (mm)316
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Waga netto (kg)8.3
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
  • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units