Opublikuj swoje produkty
Wall mounted cabinet THEO double doors
AJ Products

Wall mounted cabinet THEO double doors

  • Certified by Swedish Möbelfakta
  • Wall-mounted
  • Soft-closing hinges

Wall-mounted bookcase with smooth doors.

Opis
  • Height:800 mm

    Width:1000 mm

    Depth:300 mm

    Material:Laminate

    Number of shelf:2

    Weight:20 kg

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyWall-mounted-cabinet-THEO-double-doors
  • Rodzina produktuSchool & Education
  • Grupa produktuStorage
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-09-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)800
  • Szerokość (mm)1000
  • Głębokość (mm)300
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Waga netto (kg)20
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
  • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units