Opublikuj swoje produkty
Wall mounted shoe rack EBBA 2 section
Wall mounted shoe rack EBBA 2 section
    AJ Products

    Wall mounted shoe rack EBBA 2 section

    • Tubular rack
    • Free standing
    • Available in several different sizes

    Free-standing shoe rack Ebba with durable tubular shelves. The tubing prevents dirt and water from accumulating on the shelf and the partition wall between the compartments gives the children their own personal space for their shoes.

    Opis
    • Height:375 mm

      Width:545 mm

      Depth:250 mm

      Colour:White pigmented

      Material:Birch plywood

      Number of compartments:2

      Weight:22 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyWall-mounted-shoe-rack-EBBA-2-section
    • Rodzina produktuSchool & Education
    • Grupa produktuCloakroom
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-08-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)375
    • Szerokość (mm)545
    • Głębokość (mm)250
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyStal
    • Waga netto (kg)22
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShelf and racking units
    • OmniClass Number23-21 15 21
    • OmniClass TitleCloakroom Units