Opublikuj swoje produkty
Wall mounted storage EBBA 3 section
Wall mounted storage EBBA 3 section
    AJ Products

    Wall mounted storage EBBA 3 section

    • Two shelves
    • Hooks included
    • Available in several different sizes

    Standing cloakroom unit fitted with double hooks, an integrated bench seat and two rows of compartments. Perfect storage for preschool cloakrooms

    Opis
    • Height:375 mm

      Width:810 mm

      Depth:250 mm

      Colour:White pigmented

      Material:Birch plywood

      Number of compartments:3

      Weight:20 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyWall-mounted-storage-EBBA-3-section
    • Rodzina produktuSchool & Education
    • Grupa produktuCloakroom
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-08-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)375
    • Szerokość (mm)810
    • Głębokość (mm)250
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyStal
    • Waga netto (kg)20
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShelf and racking units
    • OmniClass Number23-21 15 21
    • OmniClass TitleCloakroom Units