Opublikuj swoje produkty
Wall shelving SHAPE with metal shelves 1950x805x300mm
Wall shelving SHAPE with metal shelves 1950x805x300mm
Wall shelving SHAPE with metal shelves 1950x805x300mm
Wall shelving SHAPE with metal shelves 1950x805x300mm
Wall shelving SHAPE with metal shelves 1950x805x300mm
    AJ Products

    Wall shelving SHAPE with metal shelves 1950x805x300mm

    • Space saving
    • Adjustable shelves
    • Can be extended

      Shelving system with a modern design to be mounted on a wall for space-saving storage. Supplied complete with adjustable shelves
    Opis
      • Height:1950 mm
      • Width:805 mm
      • Depth:300 mm
      • Material:Sheet steel
      • Shelf material:Sheet steel
      • Number of shelf:5
      • Section:Basic
      • Shelf load capacity:55 kg
      • Section load capacity:150 kg
      • Weight:42 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyWall-shelving-SHAPE-with-metal-shelves-1950x805x300mm
    • Rodzina produktuSchool & Education
    • Grupa produktuCloakroom
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-12-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1950
    • Szerokość (mm)805
    • Głębokość (mm)300
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Waga netto (kg)42
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units