Opublikuj swoje produkty
Wall shelving SHAPE with metal shelves add-on unit 1950x805x300mm
Wall shelving SHAPE with metal shelves add-on unit 1950x805x300mm
Wall shelving SHAPE with metal shelves add-on unit 1950x805x300mm
Wall shelving SHAPE with metal shelves add-on unit 1950x805x300mm
Wall shelving SHAPE with metal shelves add-on unit 1950x805x300mm
    AJ Products

    Wall shelving SHAPE with metal shelves add-on unit 1950x805x300mm

    • Space saving
    • Adjustable shelves
    • Easy to install

      Practical add-on unit for wall-mounted shelving system. Space-saving with a subtle and simple design and moveable shelves. A basic unit is required to expand with the add-on unit
    Opis
      • Height:1950 mm
      • Width:805 mm
      • Depth:300 mm
      • Material:Sheet steel
      • Shelf material:Sheet steel
      • Number of shelf:5
      • Section:Add-on
      • Shelf load capacity:55 kg
      • Section load capacity:150 kg
      • Weight:45 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyWall-shelving-SHAPE-with-metal-shelves-add-on-unit-1950x805x300mm
    • Rodzina produktuSchool & Education
    • Grupa produktuCloakroom
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-12-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1950
    • Szerokość (mm)805
    • Głębokość (mm)300
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Waga netto (kg)45
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units