Opublikuj swoje produkty
Wooden bench AURORA 1200x700x900mm
Wooden bench AURORA 1200x700x900mm
Wooden bench AURORA 1200x700x900mm
Wooden bench AURORA 1200x700x900mm
    AJ Products

    Wooden bench AURORA 1200x700x900mm

    • Hardwearing
    • Available as a 2- or 3-seater
    • Classic design

      Classic bench in a sturdy and durable construction with a wooden seat and back and a tubular steel frame. Suitable for demanding environments such as school corridors or other places where a lot of people circulate daily
    Opis
      • Seat height:450 mm
      • Height:900 mm
      • Width:1200 mm
      • Depth:700 mm
      • Material:Solid wood
      • Stand material:Steel
      • Weight:30 kg
      • Assembly:Assembled
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyWooden-bench-AURORA-1200x700x900mm
    • Rodzina produktuLounge and hallway
    • Grupa produktuSeating
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)900
    • Szerokość (mm)1200
    • Głębokość (mm)700
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyStal
    • Waga netto (kg)30
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_07
    • Uniclass 2015 DescriptionBenches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBenches
    • OmniClass Number23-21 25 19 11 13
    • OmniClass TitleBenches