Opublikuj swoje produkty
Wooden clothes locker CRUISE 2x2 doors 1935x645x555mm
AJ Products
Zarchiwizowane

Wooden clothes locker CRUISE 2x2 doors 1935x645x555mm

  • Wood-laminate finish
  • Clothes rail included
  • Saves space

    Double-module locker. Each section has two vertical compartments. Each compartment can be fitted with a clothes rail or shelf (both supplied). The doors have cylinder locks.
Opis
    • Height:1935 mm
    • Width:645 mm
    • Depth:555 mm
    • Number of sections:2
    • Number of doors:4
    • Door colour:White
    • Frame colour:White
    • Material:Laminate
    • Base:Skirting base
    • Top:Flat
    • Lock type:Key lock
    • Weight:76.7 kg
    • Assembly:Assembled
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyWooden-clothes-locker-CRUISE-2x2-doors-1935x645x555mm
  • Rodzina produktuOffice and conference
  • Grupa produktuStorage
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-08-31
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1935
  • Szerokość (mm)645
  • Głębokość (mm)555
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Waga netto (kg)76.7
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLockers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLockers
  • OmniClass Number23-19 13 00
  • OmniClass TitleLockers