Opublikuj swoje produkty
Wooden storage cabinet THEO with half doors 1000x470x2100mm
AJ Products

Wooden storage cabinet THEO with half doors 1000x470x2100mm

  • Hard-wearing laminate surface
  • Certified by Swedish Möbelfakta
  • Soft-closing hinges

A storage cabinet with open shelves and double doors.

Opis
  • Height:2100 mm

    Width:1000 mm

    Depth:470 mm

    Material:Laminate

    Weight:60 kg

    Approvals:Möbelfakta, EN 14073-2, EN 14074

    Warranty:3 years

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyWooden-storage-cabinet-THEO-with-half-doors-1000x470x2100mm
  • Rodzina produktuSchool & Education
  • Grupa produktuStorage
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-09-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2100
  • Szerokość (mm)1000
  • Głębokość (mm)470
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Waga netto (kg)60
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
  • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units