Opublikuj swoje produkty
Worktable 1200x900x900mm
AJ Products

Worktable 1200x900x900mm

  • With shelf underneath
  • Noise-reducing linoleum
  • Extra work surface

    Sturdy, versatile work table with a large shelf underneath. This table is ideal for classrooms or school sewing rooms. It can also be used as an extra table or for storage. The shelf underneath is a practical place to store school materials or personal belongings
Opis
    • Length:1200 mm
    • Height:900 mm
    • Width:900 mm
    • Table surface material:Linoleum
    • Stand colour:White
    • Stand colour code:RAL 9016
    • Stand material:Tubular steel
    • Sound absorbing:Yes
    • Weight:45 kg
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyWorktable-1200x900x900mm
  • Rodzina produktuChanging room
  • Grupa produktuTables
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-11-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)900
  • Szerokość (mm)1200
  • Głębokość (mm)900
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyStal
  • Waga netto (kg)45
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Industry
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops