Opublikuj swoje produkty
Worktable CARGO 2000x750mm with rollers
AJ Products

Worktable CARGO 2000x750mm with rollers

  • Manually height-adjustable frame
  • Hard-wearing laminate top
  • Facilitates goods handling

    Make your packing and assembly work easier and more ergonomic with a packing table with rollers. The table facilitates your work as the goods rotate easily on rollers integrated into the worktop. The frame is height-adjustable
Opis
    • Length:2000 mm
    • Width:750 mm
    • Thickness table surface:26 mm
    • Minimum height:720 mm
    • Maximum height:900 mm
    • Table surface:Rectangular with rollers
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:White
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Dark grey
    • Stand colour code:NCS S7502-B
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:400 kg
    • Weight:52.6 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyWorktable-CARGO-2000x750mm-with-rollers
  • Rodzina produktuChanging room
  • Grupa produktuTables
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-08-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)720
  • Szerokość (mm)2000
  • Głębokość (mm)750
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyStal
  • Waga netto (kg)52.6
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops