Opublikuj swoje produkty
Z-Locker Classic 800mm 2 Sections sloped roof 4 Doors
AJ Products

Z-Locker Classic 800mm 2 Sections sloped roof 4 Doors

Oszczędność miejsca Dużo przestrzeni na odzież Dobra wentylacja Oszczędzająca miejsce szafa typu L złożona z dwóch sekcji z dwoma schowkami każda. Każda szafka posiada zabezpieczenie przed szerokim otwarciem, haczyk oraz wentylację. Wiele podstaw do wyboru. Szafy dostarczamy bez zamków.​
Opis
  • Kolor korpusu: Jasnoszary Kod koloru korpusu: RAL 7035 Kolor drzwi: Niebieski/Jasnoszary/Czarny Kod koloru drzwi: RAL 5005/RAL 7035/RAL 9005 Grubość blachy korpusu: 0,7 mm Grubość blachy drzwi: 0,8 mm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyZ-Locker-Classic-800-2-Sections-slopedroof-4-Doors
  • Rodzina produktuClothing Locker
  • Grupa produktuLockers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-04-16
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)800
  • Głębokość (mm)550
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSłowacja
  • Waga netto (kg)65
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLockers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLockers
  • OmniClass Number23-21 15 15
  • OmniClass TitleClothing Lockers
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

Dostępny w krajach:

Europa