Opublikuj swoje produkty
Auto self tipping skip AZURE 2073x1066x1248mm, 1600L
AJ Products

Auto self tipping skip AZURE 2073x1066x1248mm, 1600L

  • CE marked
  • Automatic emptying
  • Makes waste sorting easier

    Tipping skip fitted with a spring-loaded pressure plate on the frame for automatic tipping, emptying, return and locking.
Opis
    • Length:2073 mm
    • Height:1248 mm
    • Width:1066 mm
    • Volume:600 L
    • Fork pocket size (wxh):230x100 mm
    • Width over forks:630 mm
    • Colour:Blue
    • Colour code:RAL 5019
    • Material:Sheet steel
    • Load capacity:1400 kg
    • Thickness sheet steel:2.5 mm
    • Weight:206 kg
    • Testing:CE
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyauto-self-tipping-skip-azure-2073-1066-1248mm-1600L
  • Rodzina produktuChanging room
  • Grupa produktuWastebins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-05-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1248
  • Szerokość (mm)1066
  • Głębokość (mm)2073
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Waga netto (kg)206
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Industry
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodeTE_70_10_80_79
  • Uniclass 2015 DescriptionSkips
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 74 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCleaning and Waste Management

Dostępny w krajach:

Europa