Opublikuj swoje produkty
Bristol
Bristol
Bristol
    AJ Products

    Bristol

    4.3 z 5 gwiazdek4.3(7 recenzje)
    Ergonomic balance chair with an air-filled seat reminiscent of a Pilates ball. The seat forces the body to focus on sitting correctly and improves posture by activating and strengthening the core muscles while sitting.
    Opis
    • Seat height:520-710 mm

      Colour: Red, Black, Grey, Orange, Green

      Material: Fabric

      Load capacity: 110 kg

      Star base: Chromed metal

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBristol-balance-office-stool
    • Rodzina produktuOffice Chairs
    • Grupa produktuOffice chairs
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-07-06
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)600
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Materiał dodatkowyTkanina
    • Waga netto (kg)8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła biurowe
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 DescriptionOffice chairs

    Dostępny w krajach:

    Europa