Opublikuj swoje produkty
Canteen stool UNITE 315mm
Canteen stool UNITE 315mm
    AJ Products

    Canteen stool UNITE 315mm

    • Durable
    • Prepared for floor mounting
    • Seating surface in solid wood
    Opis
    • Height:440mm

      Diameter:315mm

      Thickness tabletop:40mm

      Material:Birch

      Material stand:Steel

      Weight:15kg

      Test: EN 16139:2013, EN1022:2018

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycanteen-stool-Unite-315mm
    • Rodzina produktuSchool & Education
    • Grupa produktuSeating
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)440
    • Szerokość (mm)315
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyStal
    • Waga netto (kg)15
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches