Opublikuj swoje produkty
Canteen table UNITE 1200mm
AJ Products

Canteen table UNITE 1200mm

4.2 z 5 gwiazdek4.2(5 recenzje)
  • Durable
  • Prepared for floor mounting
  • Table surface in solid wood
Opis
  • Height:720mm

    Diameter:1200mm

    Thickness tabletop:40mm

    Material:Birch

    Material stand:Steel

    Weight:41.65kg

    Test: EN 16139:2013, EN1022:2018

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycanteen-table-unite-1200mm
  • Rodzina produktuSchool & Education
  • Grupa produktuTables
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-10-25
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)720
  • Szerokość (mm)1200
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyStal
  • Waga netto (kg)41.65
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCoffee Tables