Opublikuj swoje produkty
Chair LEGERE I 500mm
Chair LEGERE I 500mm
Chair LEGERE I 500mm
Chair LEGERE I 500mm
    AJ Products

    Chair LEGERE I 500mm

    • Suspendable
    • Stackable
    • High-pressure laminate

    Suspendable and stackable student chair suitable for primary and secondary school students.

    Opis
    • Seat height:500 mm

      Seat depth:360 mm

      Seat width:360 mm

      Seat material:HPL

      Stand colour code:RAL 9006

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Weight:5,9 kg

      Warranty:3 years

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnychair-legere-I-500mm
    • Rodzina produktuSchool & Education
    • Grupa produktuSeating
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-09-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)500
    • Szerokość (mm)360
    • Głębokość (mm)360
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyStal
    • Waga netto (kg)5.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleChairs
    • OmniClass Number23-21 27 21
    • OmniClass TitleChild Chairs