Opublikuj swoje produkty
Clothing locker CAMPUS 2 doors 1800x600x500mm
Clothing locker CAMPUS 2 doors 1800x600x500mm
Clothing locker CAMPUS 2 doors 1800x600x500mm
    AJ Products

    Clothing locker CAMPUS 2 doors 1800x600x500mm

    4.1 z 5 gwiazdek4.1(9 recenzje)
    • Internal fittings
    • Cylinder lock
    • Complete unit

      Complete clothes locker unit with perforations in the top and bottom of the door, label holders, hat shelf, clothes rail with three hooks and cylinder lock.
    Opis
      • Height:1800 mm
      • Width:600 mm
      • Depth:500 mm
      • Door width (lockers ):300 mm
      • Number of sections:2
      • Number of doors:2
      • Door colour:Light grey
      • Door colour code:RAL 7035
      • Frame colour:Light grey
      • Frame colour code:RAL 7035
      • Material:Sheet steel
      • Base:Skirting base
      • Top:Flat
      • Lock type:Cylinder lock
      • Sheet steel thickness door:0.7 mm
      • Sheet steel thickness body:0.7 mm
      • Weight:40.1 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013+A1:2017, EN 14074:2004, EN 14073-3:2004
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyClothing-locker-CAMPUS-2-doors-1800x600x500mm
    • Rodzina produktuClothing Locker
    • Grupa produktuLockers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-08-31
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1800
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Waga netto (kg)40.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLockers
    • OmniClass Number23-19 13 00
    • OmniClass TitleLockers