Opublikuj swoje produkty
Szafa szatniowa CURVE, 4 moduły, 4 drzwi
Szafa szatniowa CURVE, 4 moduły, 4 drzwi
Szafa szatniowa CURVE, 4 moduły, 4 drzwi
Szafa szatniowa CURVE, 4 moduły, 4 drzwi
Szafa szatniowa CURVE, 4 moduły, 4 drzwi
Szafa szatniowa CURVE, 4 moduły, 4 drzwi
Szafa szatniowa CURVE, 4 moduły, 4 drzwi
    AJ Products

    Szafa szatniowa CURVE, 4 moduły, 4 drzwi

    Z wyposażeniem Półokrągłe, wypukłe metalizowane drzwi Ekskluzywny wygląd i wysoka jakość Szafy ubraniowe z półokrągłymi, wypukłymi drzwiami. Każda sekcja wyposażona jest w półkę na nakrycia głowy, drążek ubraniowy z dwoma haczykami kotwicowymi, blokadę szerokiego otwarcia, dwie kieszenie w drzwiach oraz otwory wentylacyjne w górnej i dolnej części. Szafy dostarczamy bez zamków.​
    Opis
    • Kolor korpusu: Antracyt Kod koloru korpusu: RAL 7016 Kolor drzwi: Miedziany metalizowany/Szary metalizowany/Niebieski metalizowany Kod koloru drzwi: RAL 8029/RAL 9022/RAL 5025 Grubość blachy korpusu: 0,7 mm Grubość blachy drzwi: 0,8 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyClothing-Locker-Curve-1200-4-Sections-4-Doors
    • Rodzina produktuClothing Locker
    • Grupa produktuLockers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-01-14
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)1200
    • Głębokość (mm)550
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSłowacja
    • Waga netto (kg)92
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLockers
    • OmniClass Number23-21 15 15
    • OmniClass TitleClothing Lockers
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings