Opublikuj swoje produkty
Coffe table HOLLY 1000x800x500mm
AJ Products

Coffe table HOLLY 1000x800x500mm

3.7 z 5 gwiazdek3.7(31 recenzje)
  • Solid wood
  • Practical lower shelf
  • Several different models

    Coffee table with practical lower shelf.
Opis
    • Length: 1000 mm
    • Height: 500 mm
    • Width: 800 mm
    • Table surface: Bean shaped
    • Stand: Fixed legs
    • Material: Solid wood
    • Weight: 18 kg
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCoffe-Table-HOLLY-1000x800x500mm
  • Rodzina produktuLounge and hallway
  • Grupa produktuTables
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-11-11
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)500
  • Szerokość (mm)800
  • Głębokość (mm)1000
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Waga netto (kg)17
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015 DescriptionCoffee tables

Dostępny w krajach:

Europa