Opublikuj swoje produkty
Double bench STADIUM with hook rail 1500mm
AJ Products

Double bench STADIUM with hook rail 1500mm

  • Varnished pine
  • Electrogalvanised hooks
  • Strong and robust

Double-sided bench with a backrest and hook rail on both sides.

Opis
      • Seat height:430 mm
      • Length:1500 mm
      • Height:1600 mm
      • Depth:780 mm
      • Colour:Pine
      • Material:Wood
      • Frame colour:Black
      • Frame material:Steel
      • Number of hooks:16
      • Recommended number of people for assembly:2
      • Estimated assembly time:30 mins
      • Weight:35.28 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 16139:2013, EN 16121:2013+A1:2017, EN 1022:2018
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnydouble-bench-stadium-with-hook-rail-1500mm
  • Rodzina produktuChanging room'
  • Grupa produktuBenches and hooks
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-05-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)780
  • Szerokość (mm)1500
  • Głębokość (mm)1600
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyMetal
  • Waga netto (kg)35.28
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Kod ETIMEG017960
  • Nazwa ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015 DescriptionClothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBenches
  • OmniClass Number23-21 15 19 13
  • OmniClass TitleCoat Hooks

Dostępny w krajach:

Europa