Opublikuj swoje produkty
Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x635mm
Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x635mm
Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x635mm
Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x635mm
Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x635mm
Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x635mm
    AJ Products

    Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x635mm

    • Extra large
    • 4 adjustable shelves
    • Max. capacity 70 kg

      Extra-large and durable storage cabinet. The cabinet comes with adjustable shelves, adjustable feet, rotary handle and a 3-point lock with two keys
    Opis
      • Height: 1900 mm
      • Width: 1020 mm
      • Depth: 635 mm
      • Width, internal: 975 mm
      • Depth, internal: 575mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 4
      • Lock type: Key lock
      • Shelf load capacity: 70 kg
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 105.96kg
      • Assembly: Assembled
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyExtra-deep-storage-cabinet-SPIRIT-1900x1020x635mm
    • Rodzina produktuOffice and conference
    • Grupa produktuStorage
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-01-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1900
    • Szerokość (mm)1020
    • Głębokość (mm)635
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Waga netto (kg)105.96
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Industry
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units