Opublikuj swoje produkty
Fire protected cabinet ARMOUR 1950x1250x520mm
Fire protected cabinet ARMOUR 1950x1250x520mm
    AJ Products

    Fire protected cabinet ARMOUR 1950x1250x520mm

    • Fire insulated
    • Anti-theft properties
    • Plenty of storage space

      Fireproof archive cabinet with a large storage capacity and anti-theft properties. This archive cabinet is fitted with movable shelves and can be easily adapted to your storage needs. Choose between a key lock and an electronic code lock.
    Opis
      • Height: 1950 mm
      • Width: 1250 mm
      • Depth: 520 mm
      • Height, internal: 1780 mm
      • Width, internal: 1140 mm
      • Depth, internal: 405 mm
      • Colour: Grey
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelves: 4
      • Lock type: Key lock
      • Weight: 200 kg
      • Assembly: Assembled
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFire-protection-cabinet-ARMOUR-1950x1250x520mm
    • Rodzina produktuChanging room
    • Grupa produktuStorage
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-07-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1950
    • Szerokość (mm)1250
    • Głębokość (mm)520
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBlacha metalowa
    • Waga netto (kg)200
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Industry
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units
    • OmniClass Number23-21 15 27 13
    • OmniClass TitleClothing Shelving and Storage Units