Opublikuj swoje produkty
Fire protected cabinet ARMOUR 1950x930x520mm electronic lock
Fire protected cabinet ARMOUR 1950x930x520mm electronic lock
Fire protected cabinet ARMOUR 1950x930x520mm electronic lock
    AJ Products

    Fire protected cabinet ARMOUR 1950x930x520mm electronic lock

    • Fire insulated
    • Anti-theft properties
    • Plenty of storage space

      Fireproof archive cabinet with a large storage capacity and anti-theft properties. The cabinet comes with movable shelves to be adapted as per your storage needs. Choose between a key lock or an electronic code lock.
    Opis
      • Height: 1950 mm
      • Width: 930 mm
      • Depth: 520 mm
      • Height, internal: 1800 mm
      • Width, internal: 820 mm
      • Depth, internal: 420 mm
      • Colour: Grey
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelves: 4
      • Lock type: Electronic code lock
      • Weight: 142 kg
      • Assembly: Assembled
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFire-protection-cabinet-ARMOUR-1950x930x520mm-electronic-locks
    • Rodzina produktuChanging room
    • Grupa produktuStorage
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-07-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1950
    • Szerokość (mm)930
    • Głębokość (mm)520
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBlacha metalowa
    • Waga netto (kg)142
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Industry
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units
    • OmniClass Number23-21 15 27 13
    • OmniClass TitleClothing Shelving and Storage Units

    Dostępny w krajach:

    Europa