Opublikuj swoje produkty
Gaming chair LINCOLN
Gaming chair LINCOLN
Gaming chair LINCOLN
    AJ Products

    Gaming chair LINCOLN

    4.0 z 5 gwiazdek4.0(30 recenzje)
    • Extra high backrest
    • Adjustable cushioning
    • Tiltable seat

      Gaming chair with a bold design that features a high, reclining back that tilts almost flat. The rocking mechanism is lockable in 5 positions and the chair has extra cushioning for the neck and the back. A perfect chair for long work and gaming sessions.
    Opis
      • Seat height: 470-540 mm
      • Seat depth: 540 mm
      • Seat width: 540 mm
      • Backrest height: 820 mm
      • Colour: Black
      • Material: Synthetic leather
      • Durability: 50000 Md
      • Mechanism: Rocking
      • Recommended seat time: 8 h
      • Armrests: Yes
      • Load capacity: 145 kg
      • Wheel type: Easy-roll castors
      • Star base: Black plastic
      • Adjustable lumbar support: Yes
      • Weight: 29 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGaming-chair-LINCOLN
    • Rodzina produktuOffice Chairs
    • Grupa produktuOffice chairs
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-07-04
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)540
    • Głębokość (mm)540
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySkóra
    • Waga netto (kg)29
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 DescriptionOffice chairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Seating
    • OmniClass Number23-21 13 25
    • OmniClass TitleOffice Equipment

    Dostępny w krajach:

    Europa