Opublikuj swoje produkty
Halifax
Halifax
Halifax
Halifax
    AJ Products

    Halifax

    • Tasteful design
    • Thick padding
    • Stackable

    Stackable meeting chair in a tasteful design with a thick padded seat and a mesh back for high levels of comfort. The chair has armrests to provide support when sitting for longer periods. The upholstery is durable and can withstand everyday wear and tear.

    Opis
    • Seat height:480 mm

      Seat depth:470 mm

      Seat width:470 mm

      Colour:Black

      Stand colour:Black

      Seat material:Fabric

      Backrest material:Mesh

      Load capacity:150 kg

      Weight:4,9 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyHalifax-Conference-Chair
    • Rodzina produktuLunch and conference
    • Grupa produktuChairs
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-08-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)480
    • Szerokość (mm)470
    • Głębokość (mm)470
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Waga netto (kg)4.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches