Opublikuj swoje produkty
Low bookcase THEO 900x1000x300mm
AJ Products

Low bookcase THEO 900x1000x300mm

  • Melamine
  • Movable shelves
  • Certified by Swedish Möbelfakta

Open bookcase with movable shelves.

Opis
  • Height:900 mm

    Width:1000 mm

    Depth:300 mm

    Material:Melamine

    Number of shelf:2

    Weight:25 kg

    Approvals:Möbelfakta, EN 14073-2, EN 14074

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyLow-bookcase-THEO-900x1000x300mm
  • Rodzina produktuSchool & Education
  • Grupa produktuStorage
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-09-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)900
  • Szerokość (mm)1000
  • Głębokość (mm)300
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Waga netto (kg)25
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
  • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units