Opublikuj swoje produkty
Marlow
Marlow
Marlow
    AJ Products

    Marlow

    4.8 z 5 gwiazdek4.8(10 recenzje)
    • Back and seat move in sync
    • Back lockable in 5 positions
    • Airy, comfortable mesh back

    Comfortable and affordable office chair with a mesh back for improved air flow. The chair had an ergonomic synchronous mechanism and the backrest can be locked in five different prositions and adjusted in height

    Opis
    • Seat height:475-610 mm

      Seat depth:470 mm

      Seat width:450 mm

      Approvals:EN 1728:2012+AC:2013, EN 1022, EN 1335-1, EN 1335-2, EN 1335-3

      Colour:BlackMaterial:Fabric

      Composition:100% Polyester

      Durability:100000 Md

      Backrest colour:Black

      Mechanism:Synchronous

      Recommended seat time:8 h

      Load capacity:110 kg

      Wheel type:Easy-roll castors

      Star base:Black plastic

      Weight:14 kg


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMarlow-Office-chair
    • Rodzina produktuOffice Chairs
    • Grupa produktuOffice chairs
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-07-06
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1100
    • Szerokość (mm)450
    • Głębokość (mm)470
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Waga netto (kg)14
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła biurowe
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 DescriptionOffice chairs

    Dostępny w krajach:

    Europa