Opublikuj swoje produkty
Milton
Milton
Milton
Milton
Milton
    AJ Products

    Milton

    3.9 z 5 gwiazdek3.9(15 recenzje)
    • Removable upholstery
    • Synchronous mechanism
    • Armrests adjustable in 2 dimensions

    Stylish and modern office chair with synchronous technology for an ergonomic sitting position. The backrest cover can be ordered in a selection of different colours and is removable for easy cleaning. The armrests are adjustable in two directions for best seating comfort.

    Opis
    • Seat height:470-580 mm

      Seat depth:470 mm

      Seat width:490 mm

      Backrest height:575 mm

      Colour:Black

      Durability:50000 Md

      Seat material:Fabric

      Backrest material:Fabric

      Mechanism:Synchronous

      Recommended seat time:8 h

      Load capacity:110 kg

      Wheel type:Easy-roll castors

      Star base:Black plastic

      Weight:20,55 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMilton-Office-chair
    • Rodzina produktuOffice Chairs
    • Grupa produktuOffice chairs
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-07-06
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1100
    • Szerokość (mm)490
    • Głębokość (mm)470
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Waga netto (kg)20.55
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła biurowe
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 DescriptionOffice chairs

    Dostępny w krajach:

    Europa