Opublikuj swoje produkty
Office chair LANCASTER low back
Office chair LANCASTER low back
Office chair LANCASTER low back
Office chair LANCASTER low back
Office chair LANCASTER low back
    AJ Products

    Office chair LANCASTER low back

    3.8 z 5 gwiazdek3.8(24 recenzje)
    • Slim, Scandinavian design
    • 100% recycled fabric
    • Ergonomic synchro mechanism

      Smart, eco-friendly office chair upholstered in stylish fabric made of 100% recycled PET bottles. Available in several modern colours. The chair has a low back and features adjustable armrests, seat depth and back height for best comfort.
    Opis
      • Seat height: 470-595 mm
      • Seat depth: 485 mm
      • Seat width: 450 mm
      • Backrest height: 480 mm
      • Colour: Green blue
      • Material: Fabric
      • Composition: 100% Polyester
      • Durability: 80000 Md
      • Mechanism: Synchronous
      • Recommended seat time: 8 h
      • Armrests: Yes
      • Backrest: Low backrest
      • Load capacity: 120 kg
      • Wheel type: Stiff-roll castors
      • Star base: Black plastic
      • Weight: 20.4 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyOffice-chair-LANCASTER-low-back
    • Rodzina produktuOffice Chairs
    • Grupa produktuOffice chairs
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-07-04
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)450
    • Głębokość (mm)485
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Waga netto (kg)20.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 DescriptionOffice chairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSeating
    • OmniClass Number23-21 13 25
    • OmniClass TitleOffice Equipment

    Dostępny w krajach:

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText