Opublikuj swoje produkty
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
    AJ Products

    Rio Bar chair 650mm

    3.8 z 5 gwiazdek3.8(31 recenzje)
    • For indoor and outdoor use
    • Stackable
    • Monochrome design

    Chair in a trendy monochrome design - great for different environments! The chair is UV resistant and can therefore be used both indoors and outdoors. Easily stackable, durable and easy-to-clean chair at a great price.

    Opis
    • Seat height:650 mm

      Seat depth:370 mm

      Seat width:345 mm

      Total height:895 mm

      Material:Polypropylene

      Stackable:Yes

      Weight:4,4 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyRio-Bar-Chair
    • Rodzina produktuLunch and conference
    • Grupa produktuChairs
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-08-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)650
    • Szerokość (mm)345
    • Głębokość (mm)370
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPolipropylen
    • Waga netto (kg)4.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches

    Dostępny w krajach:

    Europa