Opublikuj swoje produkty
Rio Bar chair 750mm
Rio Bar chair 750mm
Rio Bar chair 750mm
    AJ Products

    Rio Bar chair 750mm

    4.9 z 5 gwiazdek4.9(7 recenzje)
    • For indoor and outdoor use
    • Stackable
    • Monochrome design

    Chair in a trendy monochrome design - great for different environments! The chair is UV resistant and can therefore be used both indoors and outdoors. Easily stackable, durable and easy-to-clean chair at a great price.

    Opis
    • Seat height:750 mm

      Seat depth:370 mm

      Seat width:345 mm

      Total height:995 mm

      Material:Polypropylene

      Stackable:Yes

      Weight:4,51 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyRio-Bar-Chair-750
    • Rodzina produktuLunch and conference
    • Grupa produktuChairs
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-05-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)750
    • Szerokość (mm)345
    • Głębokość (mm)370
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPolipropylen
    • Waga netto (kg)4.51
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches

    Dostępny w krajach:

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText