Opublikuj swoje produkty
Classroom chair YNGVE 460mm
Classroom chair YNGVE 460mm
Classroom chair YNGVE 460mm
    AJ Products

    Classroom chair YNGVE 460mm

    • Suitable for students between 1.08 and 1.42 m in height
    • Comfortable contoured seat
    • Complies with EN1729

    Versatile, comfortable school chair with a contoured seat and a rounded backrest with a bag hanger. The unique design makes it possible to sit on the chair in four different ways. Available with legs or a skid base in several heights and colours. A footrest that can be adjusted to two heights is included.

    Opis
    • Seat height:520 mm

      Seat depth:300 mm

      Seat width:365 mm

      Width:465 mm

      Depth:505 mm

      Total height:900 mm

      material:HPL

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Weight:8,4 kg

      Approvals:EN 1729

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyschool-chair-yngve-460mm
    • Rodzina produktuSchool & Education
    • Grupa produktuSeating
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-08-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)900
    • Szerokość (mm)465
    • Głębokość (mm)365
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyStal
    • Waga netto (kg)8.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches