Opublikuj swoje produkty
Seating group OCTO high
Seating group OCTO high
Seating group OCTO high
Seating group OCTO high
Seating group OCTO high
    AJ Products

    Seating group OCTO high

    2.4 z 5 gwiazdek2.4(5 recenzje)
    • High seat and table height
    • A natural meeting place
    • Hardwearing HPL

    Raised seating set with fixed benches and a round table that is perfect for gathering around. The seating set has hard-wearing surfaces and is ideal for schools and shared spaces.

    Opis
    • Height:920 mm

      Diameter:1870 mm

      Table surface material:HPL

      Stand material:Steel

      Weight:105 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyseating-group-octo-High
    • Rodzina produktuSchool & Education
    • Grupa produktuSeating
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-08-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)920
    • Szerokość (mm)1870
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Waga netto (kg)105
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBenches
    • OmniClass Number23-21 25 19 11 13
    • OmniClass TitleBenches

    Dostępny w krajach:

    Europa
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
    Podobne produkty