Opublikuj swoje produkty
Sheffield
Sheffield
Sheffield
Sheffield
    AJ Products

    Sheffield

    4.0 z 5 gwiazdek4.0(14 recenzje)
    • Extremely durable upholstery
    • Designed for 24 hour use
    • Integrated headrest

    Office chair in a stylish design with durable fabric upholstery and a chrome base. The high back and headrest are ergonomically designed and the chair has a synchronous mechanism with a lockable rocking function. The chair is suitable for long work shifts. It is tested for up to 150 kg and 24 hour use.

    Opis
    • Seat height:460-555 mm

      Seat depth:540 mm

      Seat width:510 mm

      Backrest height:700 mm

      Colour:GreyMaterial:Fabric

      Durability:200000 Md

      Mechanism:Rocking

      Recommended seat time:24 h

      Load capacity:150 kg

      Wheel type:Easy-roll castors

      Star base:Chromed metal

      Weight:24,5 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySheffield-Office-chair
    • Rodzina produktuOffice Chairs
    • Grupa produktuOffice chairs
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-07-06
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1200
    • Szerokość (mm)510
    • Głębokość (mm)540
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Waga netto (kg)24.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła biurowe
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 DescriptionOffice chairs