Opublikuj swoje produkty
Sofa CLEAR 2.5 seater
Sofa CLEAR 2.5 seater
Sofa CLEAR 2.5 seater
Sofa CLEAR 2.5 seater
    AJ Products

    Sofa CLEAR 2.5 seater

    3.6 z 5 gwiazdek3.6(35 recenzje)
    • Supremely comfortable
    • Modern design
    • Practical and easily placed

      Stylish and easy-to-place sofa with that little bit extra. The Clear sofa is created by our in-house design team and designed to be perfect for use in public spaces, such as lounges and waiting rooms. It's also tested and approved as per EN 16139.
    Opis
      • Seat height:430 mm
      • Seat depth:535 mm
      • Seat width:1400 mm
      • Height:770 mm
      • Width:1500 mm
      • Depth:740 mm
      • Composition:69% Polyurethane / 31% Cotton
      • Durability:500000 Md
      • Stand material:Tubular steel
      • Weight:34 kg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySofa-CLEAR-Seater
    • Rodzina produktuLounge and hallway
    • Grupa produktuSofas
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-11-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)770
    • Szerokość (mm)1500
    • Głębokość (mm)740
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Waga netto (kg)34
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSofas