Opublikuj swoje produkty
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
    AJ Products

    Sofa LISA circular

    4.4 z 5 gwiazdek4.4(31 recenzje)
    • Plenty of space
    • Sleek design
    • Easy to clean

      Large circular sofa with a round backrest in the centre. The sofa consists of interconnected modules. It has durable upholstery and is ideal for common rooms, hallways and waiting rooms.
    Opis
      • Seat height:460 mm
      • Height:1000 mm
      • Diameter:2000 mm
      • Material:Synthetic leather
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Weight:70 kg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySofa-LISA-Circular
    • Rodzina produktuLounge and hallway
    • Grupa produktuSofas
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2021-11-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1000
    • Szerokość (mm)2000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Waga netto (kg)70
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSofas