Opublikuj swoje produkty
Sofa LISA semi-circular
Sofa LISA semi-circular
Sofa LISA semi-circular
Sofa LISA semi-circular
Sofa LISA semi-circular
    AJ Products

    Sofa LISA semi-circular

    3.7 z 5 gwiazdek3.7(7 recenzje)
    • Plenty of space
    • Sleek design
    • 100% polyester fabric

      Large sofa with a high backrest and two seating modules. The sofa has durable upholstery and is ideal for common rooms, hallways and waiting rooms.
    Opis
      • Seat height: 460 mm
      • Height: 1000 mm
      • Width: 2000 mm
      • Depth: 1000 mm
      • Material: Fabric
      • Composition: 100% Polyester
      • Stand colour: Silver
      • Stand colour code: RAL 9006
      • Stand material: Tubular steel
      • Shape: Half moon
      • Weight: 80 kg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySofa-LISA-semi-Circular
    • Rodzina produktuLounge and hallway
    • Grupa produktuSofas
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2021-11-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1000
    • Szerokość (mm)2000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Waga netto (kg)80
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSofas

    Dostępny w krajach:

    Europa