Opublikuj swoje produkty
Stanley High
AJ Products

Stanley High

3.7 z 5 gwiazdek3.7(19 recenzje)
  • Synchronous mechanism
  • Adjustable lumbar support
  • Breathable mesh back

Office chair in stylish and breathable mesh design that will be a stylish feature in your office. The seat is upholstered in fire-retardant fabric and the mesh back provides comfortable airflow throughout your day. The chair has adjustable lumbar support for extra comfort.

Opis
  • Seat height:430-580 mm

    Seat depth:460 mm

    Seat width:490 mm

    Backrest height:500 mm

    Composition:100% Polyester Trevira CS

    Durability:100000 Md

    Seat colour:Black

    Seat material:Fabric

    Backrest material:Mesh

    Mechanism:Synchronous

    Recommended seat time:8 h

    Armrests:Yes

    Load capacity:120 kg

    Wheel type:Easy-roll castors

    Star base:Black plastic

    Adjustable lumbar support:Yes

    Weight:18,5 kg

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyStanley-High-Office-chair
  • Rodzina produktuOffice Chairs
  • Grupa produktuOffice chairs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-07-06
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1100
  • Szerokość (mm)490
  • Głębokość (mm)460
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyTkanina
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Waga netto (kg)18.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła biurowe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_57
  • Uniclass 2015 DescriptionOffice chairs

Dostępny w krajach:

Europa