Opublikuj swoje produkty
Storage cabinet STYLE 1000x1000x400mm
Storage cabinet STYLE 1000x1000x400mm
Storage cabinet STYLE 1000x1000x400mm
Storage cabinet STYLE 1000x1000x400mm
Storage cabinet STYLE 1000x1000x400mm
Storage cabinet STYLE 1000x1000x400mm
Storage cabinet STYLE 1000x1000x400mm
Storage cabinet STYLE 1000x1000x400mm
    AJ Products

    Storage cabinet STYLE 1000x1000x400mm

    • High quality
    • 2 adjustable shelves
    • Available in different colours

      High-quality cabinet that fits equally well in the office as it does in the warehouse. The cabinet comes with adjustable shelves, adjustable feet, rotary handle and 3-point lock with two keys
    Opis
      • Height:1000 mm
      • Width:1000 mm
      • Depth:400 mm
      • Width, internal:975 mm
      • Depth, internal:365 mm
      • Shelf interval:50 mm
      • Material:Sheet steel
      • Number of shelf:1
      • Lock type:Key lock
      • Shelf load capacity:50 kg
      • Sheet steel thickness door:0.8 mm
      • Sheet steel thickness body:0.7 mm
      • Weight:34.99 kg
      • Assembly:Assembled
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyStorage-cabinet-STYLE-1000x1000x400mm
    • Rodzina produktuOffice and conference
    • Grupa produktuStorage
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-01-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1000
    • Szerokość (mm)1000
    • Głębokość (mm)400
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Waga netto (kg)34.99
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Industry
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units