Opublikuj swoje produkty
Wall shelving SHAPE with wood shelves 1951x800x300mm
Wall shelving SHAPE with wood shelves 1951x800x300mm
Wall shelving SHAPE with wood shelves 1951x800x300mm
    AJ Products

    Wall shelving SHAPE with wood shelves 1951x800x300mm

    3.7 z 5 gwiazdek3.7(6 recenzje)
    • Space efficient
    • Wall mounted
    • Modern

      Complete, space-saving shelving system with a subtle and simple design for installation on a wall
    Opis
      • Height:1951 mm
      • Width:800 mm
      • Depth:300 mm
      • Shelf material:Laminate
      • Post material:Sheet steel
      • Number of shelf:5
      • Section:Basic
      • Shelf load capacity:55 kg
      • Section load capacity:150 kg
      • Weight:42kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyWall-shelving-SHAPE-with-wood-shelves-1951x800x300mm
    • Rodzina produktuSchool & Education
    • Grupa produktuCloakroom
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-12-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1951
    • Szerokość (mm)800
    • Głębokość (mm)300
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Waga netto (kg)42
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 DescriptionCloakroom units