Alcon Lighting’s 13126-M architectural LED wall wash monopoint light delivers precise, uniform illumination for galleries, retail spaces, showrooms and commercial environments. Available in 6, 12 and 20-inch lengths, the LED monopoint produces 1,000 to 2,700 lumens with selectable color temperatures from 2700K to 5000K. A frosted lens ensures soft, glare-free light, while the diecast aluminum housing provides durability with round or square canopy options available. Adjustable 90° vertical tilt and 358° rotation allow for precise aiming, ideal for accentuating artwork, displays and architectural details.
Dostępny w krajach:
| Ameryka północna |
|---|
Anguilla |
Antigua i Barbuda |
Aruba |
Bahamy |
Barbados |
Belize |
Bermudy |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
Curaçao |
Dominika |
Dominikana |
Grenada |
Grenlandia |
Gwadelupa |
Gwatemala |
Haiti |
Holandia Karaibska |
Honduras |
Jamajka |
Kajmany |
Kanada |
Kostaryka |
Kuba |
Martynika |
Meksyk |
Montserrat |
Nikaragua |
Panama |
Portoryko |
Saint Kitts i Nevis |
Saint Lucia |
Saint Martin |
Saint Vincent i Grenadyny |
Salwador |
Sint Maarten |
Stany Zjednoczone |
Trynidad i Tobago |
Turks i Caicos |
Wspólnota Saint-Barthélemy |
Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon |
Wyspy Dziewicze |