Opublikuj swoje produkty
Alfa Laval CB210AQ/CBH210AQ
Alfa Laval

Alfa Laval CB210AQ/CBH210AQ

Have you configured your Alfa Laval heat exchanger correctly? Before downloading, please visit our PHE Select tool at:


www.alfalaval.com/phe-select/

Alfa Laval CBAQ is AHRI Certified® through the Liquid to Liquid Brazed & Fusion-bonded Plate Heat Exchangers (LLBF) Certification Program which ensures thermal performance in accordance with the product specifications. Alfa Laval CB brazed plate heat exchangers provide efficient heat transfer with a small footprint.

Opis
  • The brazing material seals and holds the plates together at the contact points ensuring optimal heat transfer efficiency and pressure resistance. Using advanced design technologies and extensive verification guarantees the highest performance and longest possible service life.

    CB110:

    - Efficiency range: 70-1400 kW

    - Outer dimension: 191 x 616 mm

    - (4x) 2” external threaded connections

    - Min/max design temperature: -196 – 225°C

    - Max design pressure: 30 bar at 90°C

    - Material: Stainless steel grade AISI 316

    - Sealing material: Copper

    - Available with H, L and M channel types

    - Pressure vessel approvals: PED, UKCA, UL, CRN, ASME and other

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycb210aq_cbh210aq
  • Rodzina produktuHeat exchanger
  • Grupa produktuBrazed plate heat exchangers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-06-11
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)324
  • Szerokość (mm)742
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Materiał dodatkowyMiedź
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Heat Exchanger
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_38_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPlate heat exchangers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 57 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeat Exchangers for HVAC
  • OmniClass Number23-27 23 13
  • OmniClass TitlePlate and Frame Heat Exchangers

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania