Opublikuj swoje produkty
Alfa Laval CB60
Alfa Laval

Alfa Laval CB60

Have you configured your Alfa Laval heat exchanger correctly? Before downloading, please visit our PHE Select tool at:


www.alfalaval.com/phe-select/

Copper brazed plate heat exchangers provide efficient heat transfer with a small footprint. They are maintenance free, provide a long service lifetime and can withstand high temperatures and extremely high design pressures. They are used in a range of duties including cooling, heating, evaporation and condensing.

Opis
  • The brazing material seals and holds the plates together at the contact points ensuring optimal heat transfer efficiency and pressure resistance. Using advanced design technologies and extensive verification guarantees the highest performance and longest possible service life.

    CB110:

    - Efficiency range: 70-1400 kW

    - Outer dimension: 191 x 616 mm

    - (4x) 2” external threaded connections

    - Min/max design temperature: -196 – 225°C

    - Max design pressure: 30 bar at 90°C

    - Material: Stainless steel grade AISI 316

    - Sealing material: Copper

    - Available with H, L and M channel types

    - Pressure vessel approvals: PED, UKCA, UL, CRN, ASME and other

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycb60
  • Rodzina produktuHeat exchanger
  • Grupa produktuBrazed plate heat exchangers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-03-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)527
  • Szerokość (mm)113
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Materiał dodatkowyMiedź
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Heat Exchanger
  • Klasyfikacja IFCWymiennik ciepła
  • UNSPSC nameHeat exchangers
  • UNSPSC code40101802
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_38_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPlate heat exchangers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 57 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeat Exchangers for HVAC
  • OmniClass Number23-27 23 13
  • OmniClass TitlePlate and Frame Heat Exchangers
  • CSI UniFormat II CodeD3090
  • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania